Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

21630411.454.tif image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Varistar CP Steel Door, Perforated With 1-Point Locking, Key Plate Only, RAL 7021, 29 U, 1400H 800W

Katalog#: 21630-510

Varistar CP Perforated Steel Door Single Point Locking for IP 20 applications.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser Ytterligere produktdetaljer

Ytterligere produktdetaljer

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivelse Antall
1 Door, perforated, St, 1.5 mm, RAL 7021; Single point locking 1
2 Hinge, 180° opening angle 2
3 Handle without lever and with key insert (2 keys) 1
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us