Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

front handle Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 2 U

Katalog#: 20860-257

The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.

Les mer Les mindre
  • RoHS
Skriv ut denne siden
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detaljer

Funksjoner

Spesifikasjoner


Produktegenskaper

Data kopiert
Metrisk   |   Imperisk
Ressurser Ytterligere produktdetaljer

Ytterligere produktdetaljer

Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Beskrivelse Antall
1 Front handle, anodised aluminium extrusion, Height H = 69 mm, height h (distance between the fixing screws) = 53 mm 2
2 Assembly kit 1
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us