Combined Mounting Kit for Chassis
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Combined Mounting Kit for Chassis
The combined mounting enable the option to split a 6 U high subrack or case in 2 x 3 U and 6 U sections. Different versions are available.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Designed to accept Euroboards (100 mm high) and double Euroboards (233.35 mm high)
- Subdivision of the 6 U assembly area into: 2 x 3 U, 1 x 6 U
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.