Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Varistar CP On-Board Steel Cabinet, On Board Rack Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Varistar CP-boordkast, rollend materieel, spoorwegen, 38 u 1800H 600W 400D

Catalogusnr# 10630-031

Voor gebruik in mobiele omgevingen vereisen elektronische systemen een fysieke constructie die bestand is tegen extreme omstandigheden onder zware omstandigheden.

nVent SCHROFF-kasten zijn daarom ontworpen om de elektronica waarin ze zijn ondergebracht te beschermen met hoge niveaus van mechanische stabiliteit en schokbestendigheid, conform en 50155, en 45545, Cenelec en AREMA.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Omschrijving Hoeveelheid
1 Gelast seismisch frame, St-profiel, RAL 7021, met verstevigingsbeugels 1
2 Diepte leden 4
3 Vlakke bovenkap, verzonken, St, afwerking gegalvaniseerd, buitenkant RAL 7021 1
4 Hijsogen 4
5 Voordeur, St, afwerking gegalvaniseerd, gepoedercoate RAL 7021, 180° scharnier, 4-punts vergrendeling, hendel 1
6 Achterpaneel, schroefvast, St, gepoedercoate RAL 7021 1
7 Zijpaneel, met schroefbevestiging, St, gepoedercoate RAL 7021 2
8 Basisplaat, eendelig, St 1
9 9-inch paneel-/schuifmontage met EIA-perforatie, St, aan voorzijde gemonteerd, in diepte instelbaar in stappen van 25 mm 4
10 GND/earthing kit, enclosed loose 1
Distributeurs in uw regio

Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:

Distributeur Hoeveelheid Datum op voorraad

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.