EuropacPRO Cover Plate, Universal


EuropacPRO Cover Plate, Universal
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be used is non-standard boards will be assembled into the subrack.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Shielding is provided by optional EMC stainless steel gaskets, between cover plate and side panel
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with non-standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Producttype | Afdekplaat |
Productserie | EuropacPRO |
Afwerking | Geëloxeerd |
Werkt met | Subracks |
Type | Universeel |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.