NW165 houder
De NW165/NW166-serie is een voordelige oplossing voor het bewaren van printplaten voor koude-wandtoepassingen. Het onafhankelijke veerontwerp is vervaardigd van geleidend berylliumkoper en houdt de plaat vast voor toepassingen met lage schokken en trillingen, terwijl het tevens een thermisch pad biedt van de printplaat naar de koude wand.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën zoals beryllium, waarvan de staat Californië weet dat het kanker veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Kenmerken
- Veergebaseerd retentieontwerp
- Lengte 31,75 mm (1,25 inch) tot 311,15 mm (12,25 inch), stappen van 24,5 mm (1,0 inch)
- Gemaakt van geleidende BeCu
- Gewicht 0,38 g/cm (0,034 oz)
- Ondersteunt printplaatdikte van 1,6 mm (0,063 inch) of 2,4 mm (0,094 inch)
- DSCC 85034
- Voor toepassingen met koude wand
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.