NW126 Retainer, 0.063" (1.6 mm) Board, 7.25" (184 mm) Long
NW126 Retainer, 0.063" (1.6 mm) Board, 7.25" (184 mm) Long
Catalogusnr# NW126-06-7.25
The Series NW126 is an economical PCB retention solution for cold wall applications. Constructed of rugged stainless steel, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Lifecycle Status:
Phase-out
Details
Bronnen
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Supports PCB thickness of 1.6 mm (0.063") or 2.4 mm (0.094")
- DSCC 85034
- Made from stainless steel
- Spring based retention design
- For cold wall applications
- Weight 0.32g/cm (0.029 oz/")
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0") increments
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.