240 Card-Lok


240 Card-Lok
Catalogusnr# 240-4.80H
The Series 240 features a ligher weight, narrow profile ideal for densely populated enclosures.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Bronnen
CAD
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Length 97 mm (3.80") to 325 mm (12.80"), 12.7 mm (0.5") increments
- For cold wall applications
- Profile 6.10 mm (0.240") x 4.57 mm (0.180")
- 3 segment, non-shafted design
- Weight 0.86 g/cm (0.077 oz/")
- Flexible mounting options
- Min expansion 5.59 mm (0.220")
- Available with gold chem film, clear chem film, black anodized, hard black anodized, or electroless nickel plating
- DSCC 84103 / DSCC CID 59590
- Screw actuated
- Average clamp force (4.80", black anodized) = 314 lbs
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
CAD-GENERATIE
*Data subject to change without notice
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.