21 PCB-Tainer


21 PCB-Tainer
Catalogusnr# 21B-2-11-3
The Series 21 PCB Tainer is ideal for PCB retention within low shock and vibration applications. The narrow profile design ideal for densely populated enclosures.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Bronnen
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Height 3.30 mm (0.130")
- Weight 0.14g/cm (0.012 oz/")
- Mounts to the enclosure with standard rivets, eyelets or screws
- Constructed from beryllium copper
- Spring based retention design
- Length 25.4 mm (1.0") to 152.4 mm (6.0"), 12.7 mm (0.5") increments
- For sheet metal applications
- Width 4.83 mm (0.190"), 5.08 mm (0.200"), or 5.33 (0.210") depending on board thickness
- Supports PCB thickness of 0.79 mm (0.031"), 1.59 mm (0.063"), 2.38 mm (0.094") and 3.18 mm (0.125")
- Available unplated or with silver, copper, gold, nickel, zinc clear chromate, or zinc yellow chromate plating
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.