165 Retainer


165 Retainer
Catalogusnr# 165-06-5.25
The Series 165 is an economical PCB retention solution for sheet metal applications. Constructed of conductive beryllium copper, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications while also providing a thermal path.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Bronnen
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Spring based retention design
- Made from conductive Alloy 10 BeCu
- Weight 0.48g/cm (0.043 oz/")
- Available with tin, nickel, zinc or electroless nickel plating
- Supports PCB thickness of 1.6 mm (0.063") or 2.4 mm (0.094")
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0") increments
- DSCC 85034
- For sheet metal applications
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.