125 Stainless Steel Board Retainer
125 Stainless Steel Board Retainer
Catalogusnr# 125-06-3.25
The Series 125 is an economical PCB retention solution for sheet metal applications. Constructed of rugged stainless steel, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Bronnen
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0 ") increments
- Weight 0.48g/cm (0.043 oz/")
- For sheet metal applications
- Made from stainless steel
- Supports PCB thickness of 1.6 mm (0.063") or 2.4 mm (0.094")
- Spring based retention design
- DSCC 85034
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.