Plug-In Unit Protection Panel


Plug-In Unit Protection Panel
The panels protect the solder or the component side of a PCB. A coding with a separate coding strip is not possible.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Keying/coding with separate keying/coding strip is not possible
- Usable connectors in accordance with EN 60603 (DIN 41612): Construction type B, C, D, F, H, R
- Stainless steel, 0.8 mm
Specificaties
Producttype | Deksel |
Materiaal | Roestvrij staal |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.