Plug-In Unit Kit for PMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle


Plug-In Unit Kit for PMC, Chromated, Shielded (Textile) With Handle
U-shaped front panel with cutout for PMC. Shieldable for textile EMC gasket.
Details
Bronnen
Kenmerken
- In accordance with IEEE P1386, PCI Mezzanine Card
- For single 69.0 x 76.5 mm or double 139.0 x 76.5 mm modules
- For standard defined I/O mezzanie modules which connect to carrier cards
- PMC = PCI Mezzanine Card
- FPGA = Field Programmable Gate Array
- U-profile front panel 3 U, 4 HP, with textile gasketing
- EMC shielding for front panel and coverings for front panel cutouts
Specificaties
Rekbreedte | 4HP |
Materiaal | Aluminium |
Producttype | Frontpaneel |
Type | Frontpaneel met handgreep (PIU) |
EMC-afscherming | Ja |
Catalogus
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.