Kit met insteekbare eenheid met uitneemgreep type 1, afgeschermd, grijs
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kit met insteekbare eenheid met uitneemgreep type 1, afgeschermd, grijs
Insteekmodule, met uittrekbare handgreep type 1 en u-vormig voorpaneel. De grijze handgreep is gemonteerd op het voorpaneel. Het u-vormige paneel maakt de montage van een textielpakking mogelijk.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Voorpaneel, u-profiel, afgeschermd
- Handgreep met uittrekfunctie
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Voltooien | Geanodiseerd; Gepassiveerd |
| Producttype | Voorpaneel |
| Type | Voorpaneel met handgreep (PIU) |
| EMC-afscherming | Ja |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Testrapport
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.