Novastar Top Cover Flush
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Novastar Top Cover Flush
Flush Top-afdekkingen worden gebruikt voor behuizingen met een lagere elektronische dichtheid waar koeling niet nodig is. Bovendien verbruikt het deksel, naarmate het in het frame wordt geplaatst, minder groef verticaal en meer asthetisch.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
Kenmerken
- RAL 7021
 - St, 1 mm
 - Incl. Aarding
 - De vlakke afdekking wordt in het frame gelegd en steekt er niet boven uit
 
Specificaties
| Breedte | 553mm | 
| Producttype | Bovenklep kast/rek | 
| Materiaal | Staal | 
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.