Aluminium kasten externe componenten Aluminium kasten externe componenten Select FiltersAfsluitenToepassenFilteren opFilter toegepast: 1Filters wissenInklappenUitklappen Producttype Steun (4) Borstelstrip (3) Kastdeur (77) Kast/rekbasis (21) Kast/rekpaneel (228) Bovenklep kast/rek (25) Castor (4) Oogbout (2) Fan (2) Voet (1) Pakkingset (2) Hardwarekit (2) Scharnier (2) Montageset (1) Alles weergeven Bekijk minder Productfamilie Novastar (373) Type Basisplaat (13) Base Plinth (8) Steun (1) Borstelstrip (3) Scharniersteun portier (2) Fan (10) Flush (5) Glazen deur (33) Scharnier (2) Verhoogd (10) Achterpaneel (40) Zijpaneel (188) Stalen deur (22) Stalen deur, geperforeerd (22) Alles weergeven Bekijk minder Breedte 110mm (1) 119mm (2) 193mm (1) 440mm (1) 533mm (4) 553mm (209) 900mm (1) 1000mm (1) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Werkt met Kast (6) Glazen deur (1) Stalen deur (1) Bovenklep, Flush (1) Bovenklep, omhoog (1) Rekhoogte 1U (2) 6U (11) 9U (11) 12U (28) 16U (29) 20U (29) 25U (29) 29U (29) 34U (29) 38U (29) 43U (29) 47U (29) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Materiaal Rubber (1) Staal (349) Polyamide (3) Polyamide 6 (1) Versterkt polycarbonaat (11) Thermoplastische elastomeer (2) Alles weergeven Bekijk minder Kleur Zwart (4) Zwart grijs (198) Lichtgrijs (157) Diepte 50mm (1) 76mm (1) 98mm (1) 119mm (2) 500mm (50) 600mm (48) 800mm (45) 900mm (44) 1000mm (44) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen Kleurcode RAL 7021 (198) RAL 7035 (157) RAL 9005 (2) Voltooien Aluminium-verzinkt (1) Poedercoating (346) Verzinkt (3) Hoogte 25mm (1) 38mm (1) 44.45mm (3) 45mm (5) 80mm (2) 131mm (1) 155mm (1) 288.4mm (2) 322mm (2) 323mm (5) 357mm (4) 421.75mm (2) 422mm (5) 456mm (2) 490mm (4) 531mm (14) 555mm (7) 555.1mm (2) 589mm (8) 709mm (20) 732.9mm (2) 733mm (7) 767mm (2) 887mm (8) 910.7mm (2) 911mm (7) 945mm (14) 1109mm (8) 1132.95mm (2) 1133mm (7) 1167mm (14) 1310.75mm (2) 1345mm (29) 1509mm (8) 1533mm (2) 1534mm (7) 1567mm (14) 1687mm (8) 1710.8mm (2) 1711mm (7) 1745mm (14) 1909mm (8) 1933mm (7) 1933.05mm (2) 1967mm (14) 2087mm (8) 2110.85mm (2) 2111mm (7) 2145mm (14) Alles weergeven Bekijk minder Toepassen AC-spanning 230V (2) Filter1Filter toegepast: 1Categorie: Aluminium kasten externe componentenAlle filters weergeven (1) SubcategorieënZijpanelenDetailsPortieren en achterpanelenDetailsBovenkaften en uitbreidingenDetailsBasisplatenDetailsPlintenDetailsVoeten en zwenkwielenDetailsMontagekitsDetails