Novastar Raised Top Cover
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Novastar Raised Top Cover
Verhoogde bovenkap voor betere ventilatie en warmteafvoer. De verhoogde bovenkap van de Novastar is robuust en kan niet van buitenaf worden gedemonteerd.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Kenmerken
- Verhoogde bovenkap (31 mm) met een luchtspleet rondom van 10 mm
 - Bovenklep bevestigd vanaf de binnenkant (geen schroeven aan de buitenkant)
 - Geschikt voor het plaatsen van zware onderdelen op de bovenklep
 - Incl. Aarding
 - Robuuste uitvoering, draagvermogen 50 kg
 
Specificaties
| Breedte | 553mm | 
| Producttype | Bovenklep kast/rek | 
| Materiaal | Staal | 
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.