Interscale flexibel railsysteem voor het monteren van printplaten
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Interscale flexibel railsysteem voor het monteren van printplaten
Flexibel railsysteem van Interscale voor het monteren van printplaten in Interscale SFF-behuizingen. Ondersteunt individuele montage van printplaten in combinatie met een montageplaat.
Details
Bronnen
Kenmerken
- De steun van de printplaat is met bouten op de montageplaat bevestigd
- Printplaat (plaatdikte 1,4 ... 2,6 mm) kan flexibel worden geplaatst
Specificaties
| Materiaal | Aluminium |
| Voltooien | Geanodiseerd |
| Productfamilie | Interscale |
| Producttype | Montageset |
| Type | Montageset |
| Werkt met | Kleine behuizing |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.