Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Interscale Fan Holder With Fans Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Interscale ventilatorhouder met ventilatoren

Interscale ventilatorhouder met ventilatoren, voor desktoptassen en 19-inch chassis. Verkrijgbaar in verschillende maten en met drie ventilatorversies, met een luchtstroomvolume van 10 tot 170 m³/u.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Afwerking Aluminium-verzinkt
Type Ventilatorlade
Producttype Ventilatoreenheid
Ingangsspanning DC 12V min
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.