Regeleenheid ventilatortoerental (kit)
Geschikt voor alle AC-ventilatoren en ventilatoren (tot 300 W) met IEC 60320 C13- en C14-stekker (plug & play).
Bestel de huidige ingangsdraad/netkabel afzonderlijk
Kenmerken
- De externe sensor kan op een gewenst meetpunt worden ingesteld
 - Open-collector uitgang (parametriseerbaar) ? Alarmuitgang (actief/passief) ? DC-ventilatoren (PWM-uitgang) ? Display op afstand (via optioneel digitaal display met voorpaneel)
 - Wordt gemonteerd op de meegeleverde steunrail
 - Geschikt voor alle AC-, EC- en EC-ventilatoren en ventilatoreenheden (tot 300 W) met IEC 60320, connectoren IEC C14 en C13
 - Eenvoudige instelling van inschakeltemperatuur (met knop en digitaal display)
 - Stroomingangsdraad/netkabel kan worden gekozen op basis van de projectvereisten: SCHUKO-UTE / IEC / BS
 
Specificaties
Productkenmerken
Installatiehandleiding / instructieblad
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Omschrijving | Hoeveelheid | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toerentalregeling; ingangs-/uitgangsspanning 115 ... 240 VAC | 1 | |
| 2 | Temperatuursensor, kabellengte 1,9 m | 1 | |
| 3 | Ventilatorkabel, 2 m, met vrouwelijke IEC C13-aansluiting | 1 | |
| 4 | Netkabel/netsnoer, 0,5 m met IEC 14-stekker | 1 | |
| 5 | DIN-steunrail, 35x7,5x100 mm, geperforeerd, St, verzinkt (en 50022) | 1 | |
| 6 | Montageset (schroeven, kabelbinders, gebruikershandleiding en montage-instructie). | 1 | 
CAD-GENERATIE
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad | 
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.