NW126 houder, 0,063 inch (1,6 mm) kaart, 7,25 inch (184 mm) lang
NW126 houder, 0,063 inch (1,6 mm) kaart, 7,25 inch (184 mm) lang
Catalogusnr# NW126-06-7.25
De NW126-serie is een voordelige oplossing voor het bewaren van printplaten voor koude-wandtoepassingen. Het onafhankelijke veerontwerp is gemaakt van robuust roestvrij staal en houdt de plaat stevig vast voor toepassingen met weinig schokken en trillingen.
?WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën zoals beryllium, waarvan de staat Californië weet dat het kanker veroorzaakt. Ga voor meer informatie naar www.P65Warnings.ca.gov.
Lifecycle Status:
Phase-out
Details
Bronnen
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Ondersteunt printplaatdikte van 1,6 mm (0,063 inch) of 2,4 mm (0,094 inch)
- DSCC 85034
- Gemaakt van roestvrij staal
- Veergebaseerd retentieontwerp
- Voor toepassingen met koude wand
- Gewicht 0,32 g/cm (0,029 oz)
- Lengte 31,75 mm (1,25 inch) tot 311,15 mm (12,25 inch), stappen van 24,5 mm (1,0 inch)
Specificaties
Productkenmerken
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.