EMC Gasket for FMC and PMC


EMC Gasket for FMC and PMC
The O-ring gasket can be used for EMC shielding of PMC or FMC mezzanines. The O-ring will be assembled into the groove of the Mezzanine.
Details
Bronnen
Kenmerken
- EMC shielding, CHO Seal
Specificaties
Breedte | 13.68mm |
Materiaal | EPDM-SBR-rubber |
Producttype | O-ring |
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.