EuropacPRO Advanced EMC 45 Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, Ø 2.3mm


EuropacPRO Advanced EMC 45 Top and Bottom Covers, Screwed to Side Panel, Ø 2.3mm
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Top and bottom covers with EMC and airflow optimized perforation, fulfills the requirements of the fire safety standard EN 62368-1, perforation diameter Ø 2.3mm, degree 50%
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Cover plate for bolting to the side panel
- Suitable for use with all horizontal rails, besides Rugged
Specificaties
Materiaal | Aluminium |
Producttype | Afdekplaat |
Productserie | EuropacPRO |
Afwerking | Geëloxeerd |
Type | Geperforeerd |
Werkt met | Subracks |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.