Universele tijdelijke barrière, enkel paar geïsoleerde aarding


Universele tijdelijke barrière, enkel paar geïsoleerde aarding
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Compact ontwerp universele transient barrier biedt bescherming voor laagspanningscircuits en omvormers
- Apart plug- en voetontwerp maakt gemakkelijk omwisselen bij modulevervanging mogelijk
- Meerfasige bescherming en fijne overspanningsbescherming helpt te garanderen dat de laagst mogelijke restspanningswaarden gevoelige apparatuur bereiken
- Bescherming in gewone modus en differentiële modus beschermen tegen mogelijke overspanningsomstandigheden
- Overspanningsclassificatie tot 20 kA 8/20 μs is ideaal voor blootgestelde bedrading
- Maakt bescherming van 25 analoge signalen of 50 digitale signalen per lineaire voet (0,3 m) of DIN Rail ruimte mogelijk
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 497B
CE, ERICO UTB
English
EN IEC 61643-21
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.