Draadkoppeling voor met koper gelijmde aardstang, met schroefdraad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Draadkoppeling voor met koper gelijmde aardstang, met schroefdraad
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Koppelingen met hoge sterkte zijn aan beide uiteinden voorzien van draad en zijn afgeschuind voor eenvoudig rijden
- Corrosiebestendige koppelingen zorgen voor permanente koper-koperverbindingen met lage weerstand
Specificaties
Brochure
Catalogus
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
IEC 62561 LP Grounding
English
IEC 62561 Series
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.