Potentiële gelijkvormigheidsklem
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Potentiële gelijkvormigheidsklem
Details
Bronnen
Kenmerken
- Hoge piekstroomcapaciteit biedt lange levensduur
- Waterbestendige behuizing is geschikt voor direct begraving
- De PEC100 is ATEX-goedgekeurd en geschikt voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen
Specificaties
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
UKCA, ERICO PEC100
English
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15
CE, ERICO PEC100
English
EN60079-0 EN60079-15
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.