Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH33945.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent ERICO-railklemmen, met hamer te bevestigen, parallelgeleider aan binnenzijde

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Railtype 40 kg tot 65 kg T-railsecties
Afwerking Meerlaagse gepatenteerde coating
Materiaal Verenstaal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen Video
nVent ERICO Railclips and Conductor Management Solutions

Play

nVent ERICO Rail Solutions Overview

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy