Aardingsklem voor water- of gaspijp


Aardingsklem voor water- of gaspijp
nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Zeer sterk siliciumbrons
- Gebruikt voor het aansluiten van koperen geleiders op metalen waterleidingen, aardingsstangen of flexibele gasleidingen met puntige zeskantige fittingen
- Conform de vereisten van de 2009 editie van NFPA® 54, NFGC® (National Fuel Gas Code) en NEC® (National Electric Code) voor het verbinden van gegolfd roestvrijstalen pijpen (CSST) gaspijpsystemen met de aardingsgeleider van het elektrische systeem van het gebouw
- SH-versie voor toepassingen buiten
Specificaties
Voor gebruik buiten | Nee |
Materiaal | Siliciumbrons |
Brochure
Certificeringen
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.