Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent ERICO Intersystem Bonding Termination Bar Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Verbindingsstang tussen systemen

De verbindingsbeëindiging (Intersystem Bonding Termination, IBTB), onderdeel van de nVent ERICO-lijn van producten voor elektrische bescherming van de faciliteit, is ontworpen om te voldoen aan de vereisten van NEC®-artikel 250.94 uit 2008 ‘Verbinding voor andere systemen’. De IBTB wordt naast de metervoet of ingang van de service-apparatuur gemonteerd en is een gemakkelijke manier om aardingsgeleiders van telefoon, CATV of radio- en televisieantennes onderling te verbinden en af te sluiten. De IBTB wordt geleverd inclusief corrosiebestendig montagemateriaal van roestvrij staal en is gemakkelijk toegankelijk voor verbinding en inspectie. Door de inleg-verbindingsklem (Nr. 6- Nr. 2 AWG, or 16-35 mm²) is eenvoudige installatie van de aardingselektrodegeleider in één doorlopende lengte mogelijk waar dat kan. De voet en behuizing zijn van slagvast, UV-gestabiliseerd polymeer en voldoen aan de UL®-vereisten voor weerbestendigheid.

Lees meer Minder lezen
  • UL
  • cUL
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy