Inspectiebehuizing, polyolefine


Inspectiebehuizing, polyolefine
Deze inspectiebehuizingen zijn ontwikkeld als een duurzame, lichtgewicht oplossing voor het bieden van bescherming en toegang tot vitale nutsinfrastructuur. Het lichtgewicht ontwerp maakt veiligere installaties mogelijk, terwijl de uniek sterke materiaalmix en de constructie geen concessies doen aan kritieke prestaties.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Lichtgewicht ontwerp en meerdere handgaten zorgen voor eenvoudige hantering en installatie door één persoon
- Duurzame body uit één stuk, ontwikkeld voor het weerstaan van zware belasting en buiging tijdens de installatie
- De unieke materiaalmix is bestand tegen afbrokkelen en barsten
- Tier 15 ontwerpbelasting van 6.804 kg (15.000 lbs) met een proefbelasting van 10.206 kg (22.500 lbs)
- Met het woord "GROUND" op de deksel
Specificaties
Materiaal | Polyolefine |
Brochure
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.