Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH22570.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Aardingsrail

Een goede verbinding is essentieel om tijdens storingen en tijdelijke omstandigheden een equipotentiaalvlak te creëren tussen serviceterreinen en apparatuur. Dit equipotentiaalvlak zorgt voor een spanningsverschil van bijna nul en dient om mensen en apparatuur te beschermen tijdens deze gebeurtenissen. De aardingrail is momenteel het meest gebruikte en populairste verbindingsproduct.

Lees meer Minder lezen
  • UL
  • cUL
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Railconfiguratie Rail, isolatoren en steunen
Materiaal Koper
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB ERICO aardingrail aanduiding
A Configuratie A: Stroomrails, Isolatoren en steunen
B: Rail en steunen
C: Alleen busbar
D: Rail en isolatoren
14 Dikte (") 14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4 Breedte (")
12 Lengte (") Afgerond op de dichtstbijzijnde inch, 144" max.
CC Gatpatroon De diagrammen zijn representatief voor het gatenpatroon. Het aantal gaten is afhankelijk van de lengte van de aardingrail.
T* Tinbedekking
1T* ERICO-kabel code 1K: Nr. 4 Sol vertind · 1T: Nr. 2 Sol vertind
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0
2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K* Pigtaillengte (voet) A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38
* Leeg als geen
Bronnen CAD
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy