Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH20023.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Aardingsstangklem, U-bout, vertind, één geleider

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Geleideroriëntering (parallel of haaks)
GC064 Geleiderformaat (in strengen)
Nominale aardingsstang diameter 16 mm² 25 mm² 35 mm² 50 mm² 70 mm²
5/8" verkoperde aardingsstang Par. Par. Par. Haaks Haaks
/8" gegalvaniseerde/roestvrijstalen aardingsstang Par. Par. - Haaks Haaks
3/4" verkoperde aardingsstang Par. - - Haaks Haaks
/4" gegalvaniseerde/roestvrijstalen aardingsstang - - - Haaks -
GC065 Geleiderformaat (in strengen)
Nominale aardingsstang diameter 16 mm² 25mm²-70mm² 95 mm² 120 mm²
5/8" verkoperde aardingsstang Par. Beide Beide Par.
/8" gegalvaniseerde/roestvrijstalen aardingsstang Par. Beide Beide Par.
3/4" verkoperde aardingsstang Par. Beide Beide -
/4" gegalvaniseerde/roestvrijstalen aardingsstang Par. Beide - -

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy