Boor afstandsmeter, twee platen
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Boor afstandsmeter, twee platen
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Video
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Te gebruiken het maken van boringrijen met een nauwkeurigheid van ± 1 mm (0,039")
- Gebruikelijke toepassingen zijn onder andere astellers en wielsensoren
Specificaties
| Materiaal | Staal |
Brochure
Technisch handboek

- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.