Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH33264.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Coaxiale overspanningsbeveiliging

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Details

Kenmerken

Specificaties

Capaciteit 1.5 pF
Isolatieweerstand 10
Max. ontlaadstroom (Imax), per modus 20kA 8/20 μs
Impulsduur 400 bij 500 A 10/1000 μs
Frequentie 0 - 3 GHz
Classificatie behuizing IP 20;NEMA®-1
Materiaal behuizing Metaal
Temperatuur -40 to 194 °F
Temperatuur -40 to 90 °C
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Bronnen
CAD
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy