Air Terminal Base, Engelse schroefdraad
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Air Terminal Base, Engelse schroefdraad
Details
Bronnen
Kenmerken
- Installeren met lijm of bevestiging vastschroeven
- Mechanische verbinding aanbevolen voor verticale installatie
- Positieve enkele boutspanning voor kabelklemmen in meerdere richtingen
Specificaties
| Afwerking | Kaal |
| Geleidergrootte, UL | Klasse 1 - Klasse 2 (max. 4/0) |
| Materiaal | Koper |
Brochure
Certificeringen
E202878-Combined_CoC OVTK.E202878
English
ANSI/UL 96
E202878-Combined_CoC OVTK7.E202878
English
ANSI/CAN/UL 96
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.