T-serie horizontale vulmateriaalkit
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
T-serie horizontale vulmateriaalkit
T-Series horizontal filler material kits contain the following: Filler material, two horizontal packings, pouring basin ceramic guide tube and pouring basin crucible ceramic and disk. All filler material kits contain one-time use components that are sized to a specific sleeve, pouring basin and pouring basin crucible combination. Ordering filler material kits simplifies ordering, reduces order errors and helps ensure proper sizing of components.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Kenmerken
- Simplifies ordering
- Used to splice the same diameter bars
- All components are for one-time use
Specificaties
| Filler Material Kit Components | ||||
| Filler Material Kit | Filler Material | Packing (2 Required) | Pouring Basin Ceramic Insert and Disk | Pouring Basin Ceramic Guide Tube |
| RBT5101HB | RBF40 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT6101HB | RBF50 | RBS35477 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT7101HB | RBF50 | RBS35478 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT81011HB | RBF70 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT8101HB | RBF55 | RBS354710 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT91011HB | RBF90 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT9101HB | RBF80 | RBS354711 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT1091HB | RBF90 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT11101HB | RBF105 | RBS354712 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT121018HB | RBF180 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5038 |
| RBT14101HB | RBF195 | RBS354715 | RBS5037 | RBS5039 |
| RBT1891HB | RBF270 | RBS354720 | RBS5037 | RBS5039 |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.