nVent LENTON Interlok was engineered for use in precast construction. It is designed to provide structural integrity between load bearing precast concrete elements such as columns, beams, shear walls, and panels. nVent LENTON Interlok provides superior dynamic, seismic and ultimate strength performance for moment frame applications.
Typical applications include column to column, column to foundation, shearwall to foundation, shearwall to shearwall, panel to panel, wall to floor slab and architectural panels.
Kenmerken
- Handhaaft de structurele integriteit tussen voorgegoten secties
- Zorgt voor continuïteit van het belastingstraject - betonstaalstaven (wapening) fungeren als één doorlopende staaf
- Trekkrachten worden onafhankelijk van de druksterkte van het beton door de wapeningsstaaf overgebracht
- Helpt kostbare en lelijke lapmiddelen te elimineren
- Ontworpen om te voldoen aan de eisen van de bouwvoorschriften, of om deze te overtreffen
- Gebruiksvriendelijk
Producten | 16 resultaten (58 artikelen)

Dust Cap

HY15LM Flow Kit

nVent LENTON Interlok Position Grout-Fill Coupler