nVent LENTON Interlok was engineered for use in precast construction. It is designed to provide structural integrity between load bearing precast concrete elements such as columns, beams, shear walls, and panels. nVent LENTON Interlok provides superior dynamic, seismic and ultimate strength performance for moment frame applications.
Typical applications include column to column, column to foundation, shearwall to foundation, shearwall to shearwall, panel to panel, wall to floor slab and architectural panels.
Kenmerken
- Handhaaft de structurele integriteit tussen voorgegoten secties
- Zorgt voor continuïteit van het belastingstraject - betonstaalstaven (wapening) fungeren als één doorlopende staaf
- Trekkrachten worden onafhankelijk van de druksterkte van het beton door de wapeningsstaaf overgebracht
- Helpt kostbare en lelijke lapmiddelen te elimineren
- Ontworpen om te voldoen aan de eisen van de bouwvoorschriften, of om deze te overtreffen
- Gebruiksvriendelijk
Producten | 16 resultaten (58 artikelen)

nVent LENTON Interlok standaard met voegsel gevulde koppeling, onbewerkt

LENTON Interlok Bolted Form Mount
The nVent LENTON Interlok Bolted Form Mount is used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants during pre-cast and cast-in-place construction.

Sealing Disk

nVent LENTON Interlok HY15LM Grout

HY15LM Flow Template

nVent LENTON Interlok Grommet
The nVent LENTON Interlok Grommet are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants.

nVent LENTON Interlok HYA15HT Grout Additive, Hot Temperature

nVent LENTON Interlok Transition Grout-Fill Coupler, Plain

Inlet/Outlet Plug

Flow Guide Tube

nVent LENTON Interlok HYA15CT Grout Additive, Cold Temperature