Horizontal Pouring Basin, Side Fill, 45°, Left Hand


Horizontal Pouring Basin, Side Fill, 45°, Left Hand
Angular side fill horizontal pouring basins are used when interferences of the structure will not allow top filling of the sleeve and the interferences are directly next to the tap hole in the sleeve.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
- Designed for use with T-Series and B-Series horizontal side fill sleeves
Specificaties
Materiaal | Grafiet |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.