A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design, 40 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
A12 Standard Coupler, Plain, Worldwide Design, 40 mm
Catalogusnr# EL40A12N
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Video
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Casestudy
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
LA City Approval ER-0129
English
IAPMO-UES ICC-ES AC133
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
LA City Approval ER-0129
English
ICC-ES AC133
IAPMO®-UES ER-0129
English
ICC-ES AC133


- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.