P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 38 mm, 34 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
P13 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 38 mm, 34 mm
Catalogusnr# EL3834P13LN
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is NOT free to move in its axial direction
- Adjustability in the female end of the coupler allows the coupler to extend out to meet the taper-threaded reinforcing bar
Specificaties
Productkenmerken
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.