A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design, 30 mm, 16 mm
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
A12 Standard Transition Coupler, Plain, Worldwide Design, 30 mm, 16 mm
Catalogusnr# EL3016A12N
Details
Bronnen
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- Designed to splice different diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
Specificaties
Productkenmerken
Casestudy
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.