A12 Standard Coupler, Stainless Steel, 28 mm, #9, 30M
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
A12 Standard Coupler, Stainless Steel, 28 mm, #9, 30M
Catalogusnr# EL28A12SSN
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Snelle en gemakkelijke installatie
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Slim design maintains concrete cover
- Duplex 2205 stainless steel provides a unique combination of strength and corrossion resistance
Specificaties
Productkenmerken
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.