P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 28 mm, 20 mm, #9, #6, 30M, 20M
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
P14 Position Transition Coupler, Worldwide Design, 28 mm, 20 mm, #9, #6, 30M, 20M
Catalogusnr# EL2820P14LN
Details
Bronnen
CAD
Kenmerken
- Used to splice different diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Specificaties
Productkenmerken
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.