D16 Mechanical Anchor for Cryogenic Applications


D16 Mechanical Anchor for Cryogenic Applications
The nVent LENTON brand of cryogenic reinforcement splicing systems should be specified whenever cryogenic-grade reinforcing bar is used, or during normal operating or emergency conditions where the temperature falls below -20 °C (-4 °F). By combining the nVent LENTON taper-threaded couplers with state-of-the-art materials, we have developed one of the slimmest couplers on the market, while still maintaining top performance. Typical construction projects include LNG and LPG storage tanks.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Replaces conventional hooked reinforcing bar
- Simplifies reinforcing bar placement and lowers placing costs
- Head area exceeds 5x bar area (net 4x)
- Improved performance and reliability at cryogenic temperatures (-168 °C / -270 °F)
Specificaties
Afwerking | Onbewerkt |
Materiaal | Roestvrij staal 431 (EN 1.4057) |
Ontworpen voor | ACI 318;AS3600;ASTM A970;EN 14620-3 |
Brochure
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.