Hoekig gietbassin, vullen met bovenkant, 45°
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Hoekig gietbassin, vullen met bovenkant, 45°
Top fill pouring basins should be used on angular installations whenever the clearances of the structure allow. The compact size of the top fill pouring basins help ensure the best possible flow of filler material.
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
Gerelateerde producten
Kenmerken
- Made from heat-resistant graphite
- Durable, re-usable and long lasting
- Designed for use with T-Series and B-Series horizontal top fill sleeves
Specificaties
| Materiaal | Grafiet |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.