Vleugelschroef, OLW
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Vleugelschroef, OLW
De bevestigingsschroeven van de klemmenkast kunnen worden vervangen door vleugelschroeven, zodat een gemakkelijkere toegang mogelijk is, zonder gereedschap. Hierdoor kunnen bedienings- en onderhoudsprocedures sneller worden uitgevoerd.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Vleugelschroeven kunnen worden toegepast in plaats van de klemmenkast dekselschroeven voor gemakkelijkere toegang. Als er scharnieren zijn gemonteerd op de klemmenkast, zijn er slechts twee vleugelschroeven benodigd. Deze schroeven dienen tegenover de scharnieren geplaatst te worden.
- Verpakkingseenheid: 24 stuks.
- Operation and maintenance procedures can be performed quicker as access to the inside of the terminal box can gained faster due to the tool-less entry
- The wing screws are normally used in combination with cover hinges
- Highly recommended to install wing screws on the opposite side of the hinges in the terminal box when hinges are mounted
- Wing screws can be used in place of each terminal box cover screw, which will allow easier access
- If hinges are fitted to the terminal box, only two wing screws will be required and must be fitted opposite the hinge
- Package quantity: 24
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.