Wandmontagebeugels, OFL


Wandmontagebeugels, OFL
De klemmenkast kan met deze beugels eenvoudig worden gemonteerd op de installatielocatie, zonder dat een interne toegang noodzakelijk is. De beugels zijn corrosiebestendig, en dit is perfect voor zware omstandigheden.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Montagebeugels voor wandmontage. Kan in drie verschillende richtingen worden gemonteerd en ondersteunen een lading van bij benadering 600 N.
- Materiaal: Polyamide.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 4 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Can be mounted in three different directions and will support approximately a load of 600 N
- Four brackets with mounting accessories
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.