Wandmontagebeugels | Wandmontage kasten, AW


Wandmontagebeugels | Wandmontage kasten, AW
De behuizing kan eenvoudig worden gemonteerd op de installatielocatie zonder dat een interne toegang noodzakelijk is.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Montagebeugels voor een veilige bevestiging aan de muur. Inclusief ringen om de IP waarde te garanderen.
- Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 4 stuks met bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.