Verticale scheidingsbalken voor vloerstaande behuizingen, VB
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Verticale scheidingsbalken voor vloerstaande behuizingen, VB
Het verticale scheidingsprofiel vergroot de beschikbare montagemogelijkheden binnen de behuizing, en verdeelt deze in twee bruikbare ruimtes.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Gemonteerd in het midden van een 1200 of 1600mm brede behuizing. Voorziet in standaard montage faciliteiten die in twee verticale secties van 600 of 800mm. Dit geeft de mogelijkheid voor separate montage van accessoires zoals zwenkramen, systeemprofielen etc. in elke sectie van de behuizing.
- Materiaal: 1.75 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks (excl. montagemateriaal).
- Montagevoorschriften: Gebruik VBK voor montage in de behuizing. Voor volledige scheiding gebruik VBD.
Specificaties
| Dikte | 0.07in |
| Dikte | 1.75mm |
| Voltooien | Geplateerd |
| Materiaal | Staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.